??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DN4234 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4234
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4234: Schaltnetzteil 24 V DC; 20,8 A; Eingangsspannung AC 323...552 V; 182 x 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 20,8 A; Eingangsspannung AC 323...552 V; 182 x 183 x 59 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA; cULus
BN
Bestellnummer
DN4234
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET