??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 maj 2016. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
DNGZS (m) - Siłownik znormalizowany
Lista materiałowa
157500 DNGZS-250-10-PPV-A
TNR
Numer części
TYP
Typ
DNGZS
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2016-05-31
KDM
Średnica tłoka
mm
HUB
Skok
mm
Enter value for HUB
Skok
mm
cm
inch
ft
HUBST
Położenie wysunięte
mm
Enter value for HUBST
Położenie wysunięte
mm
cm
inch
ft
AUSF
Amortyzacja
PPV-A
XV
XV - Położenie obejmy wahliwej
mm
Enter value for XV
XV - Położenie obejmy wahliwej
mm
cm
inch
ft
S6
Odporność na wysoką temp.
S38
Ochrona przed korozją
AM
mm
B
mm
BG
mm
D4
mm
D5
mm
E
mm
EE
Gwint
G 1
J2
mm
J3
mm
KK
Gwint
L1
mm
L2
mm
L7
0.000 mm
MM
mm
PL
31.000 mm
RT
Gwint
TD
mm
TG
mm
TK
mm
TL
mm
TM
mm
UW
mm
VA
10.000 mm
VD
0.000 mm
WH
mm
XG
mm
XJ
mm
ZJ
mm
SW1
Rozmiar klucza SW
mm
SW3
Rozmiar klucza SW
0.000 mm
SW4
Rozmiar klucza SW
mm