??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Dopadové senzory
Kusovník
YM500170
IDNR
YM500170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Snímač Mechanický, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP Spínací kontakt (NO), Konektor M8, IP67, Hliník, Ocelová koule Ø3 mm z výšky 20 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM500170
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Nárazový senzor
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Spínací kontakt (NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Konektor M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Design
Kvádr
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
ruční nastavení
ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT
Citlivost
Ocelová kulička Ø 3 mm z výšky 20 mm
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
Šroubové upevnění
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFF
Materiál
Ocel
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Hliník
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
200mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
55mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
50mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
15mA
ARDTEME_LAENGE
Délka
10mm
ARDTEEL_MAXSCHALTLEISTUNG
Max. spínací výkon
7W
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frekvence spínání
100Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
10 - 35
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-25 - 70
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů