023556
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Double Interlock Tapered Roller Bearings
Units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/double_interlock/units/b1_unit_hi_asmtab.prj},{NB=023556},{E=0.41},{F=0.31},{CID=2.94},{SS=2-7/16},{SS1=2.437500},{PN=023556},{DESCRIPTION=B1U-DI-207R},{A=4},{A1=4.0000000},{B=2-3/4},{B1=2.7500000},{D=5},{D1=5.0000000},{H=11/16},{H1=0.6875000},{J=3.32},{J1=3.320000},{L=4-1/16},{L1=4.0625000},{PPATH=b1_unit_hi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Double-Interlock B-1 Units Gray Iron - Inch - Double-Interlock Bearings -Inserts
Bill of material
023556
SS
Shaft Size
2-7/16
2-7/16
인치
PN
Part No.
023556
023556
DESCRIPTION
Description
B1U-DI-207R
B1U-DI-207R
A
4
4
인치
B
2-3/4
2-3/4
인치
D
5
5
인치
H
11/16
11/16
인치
J
3.32
3.32
인치
L
4-1/16
4-1/16
인치