??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 70
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
DPA+ - Преобразователь дифференциального давления
Спецификация
659420 DPA2500+ RS485 Modbus MultiRange
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
AT
примене́ние/тип
Преобразователь дифференциального давления
KONFIG
конфигурация
S
датчик
пьезоэлектрический датчик давления
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
AGSK
выходной переключающий контакт
EG
Входа
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
-10 - +50
TEB1
Температурные диапазоны применения
0
TEBG
Диапазон рабочих температур корпуса
0
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
EBD
область приложения давления
bоздух и невоспламеняющиеся / неагрессивные газы, max. 40 kPa
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
Материал, контактирующий со средой
0
AZ
Отображение
GEH
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
MONTAGE
Монтаж
привинтить на прямую поверхность, на дин-рейку TS35 (35x7,5 mm) в соответствии DIN EN 60715
VP
упаковка
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-L-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности), вкл. комплект напорных патрубков и 2 m PVC-соединительный шланг