??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 70
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
DPA+ - Differenzdruck-Messumformer
Stückliste
659420 DPA2500+ RS485 Modbus MultiRange
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
AT
Anwendung/Typ
Differenzdruck-Messumformer
KONFIG
Konfiguration
S
Sensor
Piezo-Messzelle
AGSPA
Ausgang Spannung
AGST
Ausgang Strom
AGSK
Ausgang Schaltkontakt
EG
Eingang
NTECH
Netzwerktechnologie
DUT
Datenübertragung
TEB
Temperatureinsatzbereich
-10 - +50
TEB1
Temperatureinsatzbereiche
0
TEBG
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
0
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
EBD
Einsatzbereich Druck
Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
Medienberührendes Material
0
AZ
Anzeige
GEH
Gehäuse
USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
SA
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
MONTAGE
Montage
flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäß DIN EN 60715
VP
Verpackung
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch