??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 70
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
DPA+ - Transductor diferencial de presión
Lista de materiales
659420 DPA2500+ RS485 Modbus MultiRange
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
AT
aplicación/tipo
Transductor diferencial de presión
KONFIG
configuración
S
sensor
piezo elemento medidora
AGSPA
Voltaje de salida
AGST
Salida Amp
AGSK
Cont. del interr. de salida
EG
entrada
NTECH
Tecnología de red
DUT
Transmisión de datos
TEB
Rango de operación temperatura
-10 - +50
TEB1
Rangos de operación temperatura
0
TEBG
Rango de temperatura de la carcasa
0
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
EBD
radio de acción presión
aire y otros gases no inflamables / no agresivos, máx. 40 kPa
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
Material en contacto con los medios
0
AZ
Pantalla
GEH
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
SA
Protección
IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
MONTAGE
Montaje
para ser montado plano sobre la superficie se usa tornillos, preparado para montaje sobre carril TS35 (35x7,5 mm) conforme a EN 60715
VP
Embalaje
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-L blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios), incl. juego de conexión de presión y 2 m tubo de conexión PVC