??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 70
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
DPA+ - Trasmettitore di pressione differenziale
Lista materiale
659420 DPA2500+ RS485 Modbus MultiRange
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
AT
applicazione/tipo
Trasmettitore di pressione differenziale
KONFIG
configurazione
S
sensore
cella di misura piezoelettrica
AGSPA
Uscita voltaggio
AGST
Uscita corrente
AGSK
Uscita contatto di commutazione
EG
ingresso
NTECH
Tecnologia di rete
DUT
trasmissione dati
TEB
Campo di funzionamento temperatura
-10 - +50
TEB1
Campi di funzionamento temperatura
0
TEBG
Campo di funzionamento temperatura della cassa
0
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
EBD
area di applicazione pressione
aria e gas non infiammabili / non aggressivi, max. 40 kPa
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
materiale a contatto con i mezzi
0
AZ
Visualizzare
GEH
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
SA
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
MONTAGE
Montaggio
da montare in piano sulla superficie con viti, predisposto per il montaggio su guida TS35 (35x7,5 mm) secondo EN 60715
VP
confezione
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-L bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori), incl. set di attacchi a pressione e tubo flessibile di collegamento in PVC da 2 m