??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
dpb31
明细表
DPB31-40
CODE
DPB31
LX1
类型
千分尺进给型
CZ1
材质
铝合金
BMCL1
表面处理
黑色阳极氧化
GG
规格
TMCC
台面尺寸
40x40 mm
XC
行程
+6.5/-6.5 mm
ZXKD
最小刻度
10 μm
NFZ
耐负载
9.8 N
ZXD
移动精度直线度
3μm
PXD
移动精度直线度
20μm
SXBD
移动精度上下摆动
40''
ZYBD
移动精度左右摆动
20''
RXLJ1
容许力矩上下摆动
0.7 N.m
RXLJ2
容许力矩负载左右摆动
0.8 N.m
RXLJ3
容许力矩侧向滚动
0.7 N.m
LJGX1
力矩刚性上下摆动
0.57 N.cm
LJGX2
力矩刚性左右摆动
0.50 N.cm
LJGX3
力矩刚性侧向滚动
0.64 N.cm
PXDX
平行度
50 μm
ZL
重量
0.2 kg