DPC-40-110
Bel Fuse
Signal Transformer
DPC-40-110
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dpc_40_110/dpc_40_110.prj},{NB=DPC-40-110},{PN=DPC-40-110},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 4.4VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series},{POWERVA=4,4},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.31 lbs (0.14 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=1.25 in. (31.8 mm)},{HEIGHT=1.37 in. (34.8 mm)},{SHA256=xJEHwmM4GwruhMJ3kcApeLZ5/VIHuH2LyJcUsBaxSvg=},{INAME=00337__dpc2d42e4va}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_40_110 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-40-110
PN
Part Number
DPC-40-110
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 4.4VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series
POWERVA
Power
4,4
VA
OS
Output Series
40VCT
OP
Output Parallel
20V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.31 lbs (0.14 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.25 in. (31.8 mm)
HEIGHT
Height
1.37 in. (34.8 mm)