??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
DPCB - pancake cylinder
Nomenclature
8104882 DPCB-N-1-1/2-0.125-N-U38
TNR
N° de pièce
TYP
Type
DPCB
HUBST
Position étendue
Pouce
EIN
Système d'unités
N
VER
Protection contre la rotation
LAU
Caractéristiques de fonctionnement
KOLBE
Diamètre de piston
Pouce
HUB
Course
Pouce
FUN
Fonction
KOLBEN
Type de tige de piston
KOLB
Version de la tige de piston
KOLBENS
Type de filetage de tige de piston
DRU
Raccord d'alimentation
DEC
Géométrie du couvercle
ABSCH
Culasse arrière
BEF
Type de fixation
DAM
Amortissement
POS
Détection de position
TEMP
Plage de température
ABST
Variante de racleur
KOLV
Rallonge de tige de piston
Pouce
KOLG
Filetage de la tige de piston
SEN
Montage de capteur
LODLEVEL
LOD Level
L8
Pouce
ZJ
Pouce
ZM
0.000 Pouce
A
Pouce
B1
0.000 Pouce
B2
Pouce
D1
Pouce
D1QX
Filetage
D2
Pouce
D3
Pouce
D4
Pouce
D5
Filetage
-
D6
0.000 Pouce
D7
0.000 Pouce
EE
Filetage
E
Pouce
G1
Pouce
G2
Pouce
H1
0.000 Pouce
KK
Filetage
L1
0.000 Pouce
L2
Pouce
MM
Pouce
PL1
Pouce
PL2
0.000 Pouce
SW1
Pouce
T1
Pouce
T2
0.000 Pouce
TG
Pouce
U1
Pouce
W1
°
W2
°
WH
0.130 Pouce