카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
DPCD17004
Promatec
Connexions
medicale
dpc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/dpc/dpcd17004_06_asmtab.prj},{NB=DPCD17004},{PN=DPCD17004},{ID=1/4},{PN2=DPCD17004B},{PNCON=DPC17004},{PPATH=dpcd17004_06_asmtpl.prj},{CCOLUMN=DPCD17004},{DCOLUMN=1/4\" Hose Barb Valved In-Line Coupling Body},{FCOLUMN=DPC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=to 180°F},{YCOLUMN=to 82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=White Acetal},{BBCOLUMN=White Acetal},{BCCOLUMN=Blue Acetal},{BDCOLUMN=Stainless Steel},{BECOLUMN=},{MCOLUMN=},{NCOLUMN=},{NOTE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
DPCD17004, DPCD17006 - DPC Series
Bill of material
DPCD17004
PN
Part No.
DPCD17004
DPCD17004
ID
Tubing Size
1/4
1/4
인치
CCOLUMN
Product Number
DPCD17004
DPCD17004
DCOLUMN
Product Name
1/4" Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
1/4" Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
DPC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
to 180°F
YCOLUMN
CPC High
to 82°C
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White Acetal
BBCOLUMN
White Acetal
BCCOLUMN
Blue Acetal
BDCOLUMN
Stainless Steel