??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DPTSF-80-1 - 精密级手动位移台.XY轴.不锈钢.进给丝杠型.标准型
Bill of material
DPTSF-80-NO
CODE
DPTSF
GG
80
TMCC
台面尺寸
80*80
XC
行程
±6.5
SPNFZ
水平耐负载
255.8
XDJD
直线度
3 um
YDJD1
平行度
15 um
YDJD2
上下摆动
25‘’
YDJD3
左右摆动
15‘’
RXLJFZ
上下摆动
17.7
RXLJFZ1
左右摆动
18.2
RXLJFZ2
侧向摆动
17.7
LJGX
上下摆动
0.06
LJGX1
左右摆动
0.08
LJGX2
侧向滚动
0.06
PXD
平行度
40
ZTZL
主体重量
1.8
FJ
不锈钢内六角圆柱头螺钉
SWLBA-M4-L6
ZJG
追加工