DPTSF-80-NO
A&T-3D Gallery
zonghe
huatai
dptsf-80
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huatai/dptsf-80/dptsf.prj},{NB=DPTSF-80-NO},{CODE=DPTSF},{GG=80},{TMCC=80*80},{XC=±6.5},{SPNFZ=255.8},{XDJD=3},{YDJD1=15},{YDJD2=25‘’},{YDJD3=15‘’},{RXLJFZ=17.7},{RXLJFZ1=18.2},{RXLJFZ2=17.7},{LJGX=0.06},{LJGX1=0.08},{LJGX2=0.06},{PXD=40},{ZTZL=1.8},{FJ=SWLBA-M4-L6},{ZJG=NO},{PPATH=dptsf1.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DPTSF-80-1 - 精密级手动位移台.XY轴.不锈钢.进给丝杠型.标准型
Bill of material
DPTSF-80-NO
CODE
DPTSF
GG
80
TMCC
台面尺寸
80*80
XC
行程
±6.5
SPNFZ
水平耐负载
255.8
XDJD
直线度
3
um
YDJD1
平行度
15
um
YDJD2
上下摆动
25‘’
YDJD3
左右摆动
15‘’
RXLJFZ
上下摆动
17.7
RXLJFZ1
左右摆动
18.2
RXLJFZ2
侧向摆动
17.7
LJGX
上下摆动
0.06
LJGX1
左右摆动
0.08
LJGX2
侧向滚动
0.06
PXD
平行度
40
ZTZL
主体重量
1.8
FJ
不锈钢内六角圆柱头螺钉
SWLBA-M4-L6
ZJG
追加工
NO
AR
AC
NO
AR
AC