??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
DPZR, DPZL, DSZR, DSZL - Indicateurs de grande position, type à 5 chiffres, type vertical
Nomenclature
DPZR4
PN
Réf. pièce
ROT
Sens de rotation
MATC
Matériau du couvercle
Nylon
COLORC
Couleur du couvercle
MATB
Matériau du panneau
Ether de polyphénylène
MATS
Matériau du manchon
EN 1.0736 l'équivalent
STS
Traitement de surface du manchon
Oxydation noire
AC
Accessoires
Vis de serrage (noires) (EN 1.7220 équivalent)/feuilles antivibratoires (noires) (mousse de polyéthylène)
OT
Ambient Operating Temperature
-10~60 °C
SP
Pas de la broche
mm
CIPR
Incrément du compteur par révolution
MR
Rotations max. (tr/min)
r/min
MASS
Masse
100 g
ALT
Includes an Indicator Collar in the set
DD
d
mm
MATCO
Matériau du collier
-
STCO
Traitement de surface du collier
-
MASSCO
Masse du collier
- g