??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dq7320_9r - Bel Power Solutions
Bill of material
DQ7320-9R
PN
Part Number
DQ7320-9R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 12/12VDC, 9.2/9.2A, Input 43-100.8VDC, Output voltage control input
POWER
Power
120 W
VIN
Voltage Input
43-100.8 VDC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
9.2/9.2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C