카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
DR100-1H-
TPC Global
Directional Control Valve
DR100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tpc_global/direc_contr_valve/dr100/dr100_asmtab.prj},{NB=DR100-1H-},{IDNR=},{TYPE=100},{VOLT=1},{LEAD=H},{PCB=},{OPTION=},{L=},{PPATH=dr100_asmtpl.prj},{LEAD1= 'H', 'H', 'V', 'V', 'S', 'S', 'T', 'T'},{LEAD2= 'H', 'H', 'V', 'V'},{SERIES=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
DR100 - 3 Ports Small Solenoid Valve
Bill of material
DR100-1H-
IDNR
Ident number
TYPE
Type
100:N/C
120:N/O
100:N/C
120:N/O
VOLT
Voltage
AC110V
AC220V
DC24V
DC12V
AC110V
AC220V
DC24V
DC12V
LEAD
LEAD Line
H
V
S
T
H
V
S
T
PCB
PCB Type
Standard Type(Lamp)
D: Non-polar Lamp Type
N: No Lead Wire
S: Energy-saving PCB Type(0.85->0.45W)
Standard Type(Lamp)
D: Non-polar Lamp Type
N: No Lead Wire
S: Energy-saving PCB Type(0.85->0.45W)
OPTION
Option
No Sub-Plate
M5: Attach Sub-Plate
No Sub-Plate
M5: Attach Sub-Plate
L
Lead Line length
300 mm
100 mm
200 mm
400 mm
300 mm
100 mm
200 mm
400 mm
SERIES
Standard
Copper-Free
Standard
Copper-Free
mm