??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0807-471J-UL
Bill of material
DRC-0807-471J-UL
PN
Part Number
DRC-0807-471J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 470µH, 0.390A
INDUCTANCE
Inductance
470 uH
IRMS
I rms
0,39 A
ISAT
I sat
0,34 A
DCR
1 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
9.5 x 10.0 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel