??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-1213-330J-UL
Bill of material
DRC-1213-330J-UL
PN
Part Number
DRC-1213-330J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 33.0µH, 3.7A
INDUCTANCE
Inductance
33 uH
IRMS
I rms
3,7 A
ISAT
I sat
4,5 A
DCR
0,043 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
16.0 x 14.0 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel