DRC-V-221K
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-V-221K
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/signal_transformer/drc_v_221k/drc_v_221k.prj},{NB=DRC-V-221K},{PN=DRC-V-221K},{DESC=Radial Inductor with Leads, 220µH, 0.64A},{ISAT=0,64},{IRMS=0,7},{INDUCTANCE=220},{DCR=0,065},{MAXHEIGHT=12,5},{DIMMAX=12.5 x 8.7},{DEFAULTSORTATTR=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-221K
Bill of material
DRC-V-221K
PN
Part Number
DRC-V-221K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 220µH, 0.64A
ISAT
I sat
0,64
A
IRMS
I rms
0,7
A
INDUCTANCE
Inductance
220
uH
DCR
DRC
0,065
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5
mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7
mm