??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-470K
Bill of material
DRC-V-470K
PN
Part Number
DRC-V-470K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 47µH, 2.35A
ISAT
I sat
2,35 A
IRMS
I rms
1,4 A
INDUCTANCE
Inductance
47 uH
DCR
DRC
0,16 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm