??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Drehantrieb, 5 Nm, IP40
Bill of material
VLR24A-LP1
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Manufacturer order number
VLR24A-LP1
PREVIEW
Vorschau
LOG
Level of Geometry
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP40
SA700ID05
nominal/operating voltage
24 V
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
AC/DC
SA200ID03
Activation
continuous