??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Dreifache Kettenräder 12B-3 für Taperbuchsen - Kettenräder für Taperbuchsen - DIN 8187 - ISO 606
Stückliste
383360023
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Taperbuchse
TIPO
Typ
KG
kg
B3
49.8 mm
B1
b1
10.8 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm