??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Dreifache Kettenräder 24B-3 für Taperbuchsen - Kettenräder für Taperbuchsen - DIN 8187 - ISO 606
Stückliste
383420021
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
DM
dm
0 mm
A
120.3 mm
TAPERBUSH
Taperbuchse
TIPO
Typ
KG
kg
B3
120.3 mm
B1
b1
23.6 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm