??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Pressure regulator Series N
Stückliste
N1208-R71
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
92 mm
B
53 mm
C
39 mm
F
26 mm
G
27 mm
I
28 mm
L
30x1.5 mm
M
45 mm
N
45 mm
R
3 mm
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
U
INFO
Infotext
Informacje dodatkowe
Infotext