??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SHTP-FF - Fast Forward
Bill of material
SHTP-01-12-AWM-FF-250
ARTNR
Part no.
SHTP-01-12-AWM-FF-250
ARTNR1
Part no.
SHTP-01-12-AWM-FF
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
0.625 kg
HUB
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SP
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
PA
Position indicator
SK
Lead screw clamp
DK
Rotary knop
AZ
orientation Accessories
°
MHUB
Maximum stroke length
500 mm
ZGEW
Additional weight (per 100mm)
0.11 kg
FS
Max. stat. axial load
200 N
FD
Max. dynamic. axial load
50 N