Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64922418
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_ds_0305.prj},{NB=64922418_0},{ARTNR=64922418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 0305-457},{SL=457},{AUSZUG=480},{AUSZUG1=0},{A=212.7},{B=0.0},{C=400.0},{D=412.7},{E=425.4},{F=301.6},{LASTWERT=62},{GEW=1.81},{BB1=5.300},{BH1=4.600},{PPATH=0305_asmtpl.prj},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DS 0305 - 拉出轨DS 0305,宽度为19.1毫米,最大重量为70公斤,过度伸展,不锈钢材质
明细表
64922418
ARTNR
产品编号
64922418
64922418
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
BEZ
名称
DS 0305-457
DS 0305-457
SL
钢轨长度
457
457
mm
AUSZUG
延长线-3.2
480
480
mm
AUSZUG1
可调整的旅行
mm
Enter value for AUSZUG1
可调整的旅行
mm
cm
inch
ft
確定
A
212.7
212.7
mm
B
0.0
0.0
mm
C
400.0
400.0
mm
D
412.7
412.7
mm
E
425.4
425.4
mm
F
301.6
301.6
mm
LASTWERT
载荷值/一对
62
62
kg
GEW
重量/对
1.81
1.81
kg
CTN
海关税则号
83024900