Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64903545
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/asz_ds_3031.prj},{NB=64903545_0},{ARTNR=64903545},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 3031-450},{SL=450},{AUSZUG=465},{AUSZUG1=0},{A=0},{B=224},{C=352},{D=384},{LW=80},{GEW=2.10},{CTN=83024900},{PPATH=ds_3031_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DS 3031 - 拉出式导轨DS 3031,宽度为19.1毫米,最大重量为80公斤,不锈钢,过伸式转轮
明细表
64903545
ARTNR
产品编号
64903545
64903545
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
BEZ
名称
DS 3031-450
DS 3031-450
SL
钢轨长度
450
450
mm
AUSZUG
延长线
465
465
mm
AUSZUG1
可调整的旅行
mm
Enter value for AUSZUG1
可调整的旅行
mm
cm
inch
ft
確定
A
0
0
mm
B
224
224
mm
C
352
352
mm
D
384
384
mm
LW
负载值
80
80
kg
GEW
重量
2.10
2.10
kg
CTN
海关税则号
83024900