카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
DS6540-1G-06
TPC Global
Directional Control Valve
DS6000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tpc_global/direc_contr_valve/ds6000/ds6540.prj},{NB=DS6540-1G-06},{IDNR=},{VOLTAGE=1},{EE=G}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
DS6540 - Rubber Seal 5 Port Solenoid Valve / 3 Position / Pressure Center Type
Bill of material
DS6540-1G-06
IDNR
Ident number
VOLTAGE
Rated Voltage
AC 110V(50/60HZ)
AC 220V(50/60HZ)
AC 120V(50/60HZ)
AC 240V(50/60HZ)
DC 24V
DC 12V
AC 110V(50/60HZ)
AC 220V(50/60HZ)
AC 120V(50/60HZ)
AC 240V(50/60HZ)
DC 24V
DC 12V
EE
Electrical Entry
Gromat
DIN Type Terminal (Standard)
DIN Type Terminal (Lamp included)
DIN Type Terminal (Lamp, Serge protect circuit included)
Gromat
DIN Type Terminal (Standard)
DIN Type Terminal (Lamp included)
DIN Type Terminal (Lamp, Serge protect circuit included)