??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
DSA2 Holder P - 真空装置
明细表
HA-A2-M6(DSA2-30-P-M6)
MODEL
Model Name
PAD
P mm
ND
30 mm
TH
mm
L
24.500 mm
L1
2.500 mm
D1
11.000 mm
L2
6.000 mm
D2
5.800 mm
L3
5.000 mm
D3
14.000 mm
L4
mm
D4
mm
H
24.000 mm