??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
DSB - Rail télescopique en acier, extension complète 100%, pistes de roulement trempées, système de verrouillage (charge maximale 9816 N, longueur fermée maximale 1970 mm)
Nomenclature
DSB28-290-Right
INFO1
Long description
Le DS est une glissière télescopique extension 100% composé d'un rail de guidage fixe, d'un un coulisseau et d'un élément intermédiaire en forme de S. Les pistes de roulement sont trempées et réctifiées, et l'élément intermédiaire robuste est conçu pour avoir un moment élevé d'inertie et de rigidité dans une largeur faible. Le résultat est une glissière télescopique haute performance avec des capacités de charge élevée et une faible flexion en position ouverte. Pour les applications exigeantes (charges élevées et vitesses, chocs, test de collision, etc.) grâce à ses pistes de roulement trempées • Force d'ouverture / fermeture très basse et d'excellente qualité de mouvement, même sous la charge, grâce à sa flexion minimale. Sa course peut être adaptée sur demande selon cahier des charges • Rails et patins en acier étiré à froid. Élément intermédiaire avec un profil en forme de S très rigide • Plage de température de fonctionnement entre -20 ° C et + 80 ° C.
GUI
Rail
DSB
DIM
Dimension
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
LTOT
Longueur totale
mm
H
Course
mm
LS
Position du système de verrouillage
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
F
max.
N
M
25 mm
N
80 mm
NN
Nb trous