??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
DSD - Teleskopschiene aus Stahl, Vollauszug 100 %, gehärtete Laufbahnen, beidseitiger Hub (max. Last 38.018 N, max. geschlossene Länge 1.970 mm)
Stückliste
DSD28-290
INFO1
Long description
Die DS ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug, bestehend aus einer festen Führungsschiene, einer identischen beweglichen Führungsschiene und einem S-förmigen Zwischenelement. Die Laufbahnen sind gehärtet, und das Zwischenelement ist so ausgelegt, dass es ein hohes Trägheitsmoment und eine hohe Steifigkeit bei einer schlanken Bauweise aufweist. Das Ergebnis ist eine Hochleistungs-Teleskopschiene mit hohen Tragfähigkeiten und geringer Durchbiegung im ausgezogenen Zustand. Hauptvorteile: • Version „B“ mit Verriegelung in geschlossener Position (für diese Option werden unterschiedliche linke und rechte Teleskope bereitgestellt). • Konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen (hohe Belastungen und Geschwindigkeiten, Schocks, Crashtest etc.) durch gehärtete Laufbahnen. • Sehr geringe Öffnungs-/Schließkraft und hervorragende Bewegungsqualität auch unter Last durch minimale Durchbiegung.• Spielfrei über den gesamten Verfahrweg. Der Hub kann auf Anfrage je nach Anforderung angepasst werden. • Schienen und Läufer aus kaltgezogenem Kohlenstoffstahl für optimierte Masse und Trägheit. Zwischenelement mit sehr steifem S-Profil. • Betriebstemperaturbereich zwischen -20°C und +80°C.
GUI
Führungsschiene
DSD
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
H
Hub
mm
M
25 mm
N
80 mm
NN
Bohrungsanzahl