Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
35 DSE 450 1(27)
Rollon
고하중 용량을 위한 텔레스코픽 레일: TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dse.prj},{NB=35_DSE_450_1(27)},{INFO1=info1_dse},{DIM=35},{GUI=DSE},{INFO=Catalogue},{GIU1=27.000},{GUIX=27,'DSE'},{L=450},{LS=1},{A=39.5},{B=104},{K=30.5},{D=43},{J=30.5},{F=M6},{FX=6},{V=M6},{VX=6},{WEIGHT=13.2},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_dse.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
DSE - 스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 150%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 11344N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
BOM
35_DSE_450_1(27)
INFO1
Long description
DSE는 폐쇄 텔레스코핑 길이의 최대 150% 스트로크를 제공하는 초과 확장 텔레스코픽 레일입니다. 관성 모멘트가 높은 중간 부품을 사용하면 완전 확장 시스템에서 우수한 시스템 강성과 높은 하중 용량을 달성할 수 있습니다.
DIM
치수
35
35
GUI
레일
DSE
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
mm
LS
레일 위치
우측
좌측
우측
좌측
H
스트로크
741
741
mm
C
부하 용량
776
776
N
NHFP
홀의 수 - 고정 부품
5/6
5/6
NHMP
홀의 수 - 이동 부품
6
6
A
39.5
39.5
mm
B
104
104
mm
K
30.5
30.5
mm
D
43
43
mm
J
30.5
30.5
mm
F
M6
M6
V
M6
M6
WEIGHT
중량
13.2
13.2
Kg/m