피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DSFAY08A-21-25
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链轮
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfy08a.prj},{NB=DSFAY08A-21-25(25)},{CODE=DSFAY08A},{CODE1='DSFAY08A','DSFBY08A','DSFCY08A'},{MAT=45#},{RCL=齿部高频淬火},{SUR=无},{FJ=紧定螺钉},{CS=21},{DR1=25},{DR=25},{DRR='25','28','30','35'},{D=85.21},{D1=92},{D2=71},{L=35},{A=27.8},{T=7.2},{ZL=1.23},{PDF=dsfy08a.pdf},{GZ=7.920},{R2=10.370},{DA=91.120},{X1=5.000},{Y1=3.890},{BB=15.330},{R3=5.740},{X2=10.180},{Y2=1.530}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DSFY08A - 成品孔链轮双驱动型传动链轮
Bill of material
DSFAY08A-21-25
CNSORDERNO
bestellnummer
DSFAY08A-21-25
DSFAY08A-21-25
CODE
代号
DSFAY08A
DSFBY08A
DSFCY08A
DSFAY08A
DSFBY08A
DSFCY08A
MAT
材质
45#
RCL
热处理
齿部高频淬火
SUR
表面处理
无
FJ
附件
紧定螺钉
CS
齿数
21
21
DR
孔径dr
25
28
30
35
25
28
30
35
mm
D
节径D
85.21
85.21
mm
D1
外径D1
92
92
mm
D2
凸台直径D2
71
71
mm
L
总长L
35
35
mm
A
C
27.8
27.8
mm
T
7.2
7.2
mm
ZL
重量
1.23
1.23
kg
PDF
dsfy08a.pdf