DST-6-24
Bel Fuse
Signal Transformer
DST-6-24
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dst_6_24/dst_6_24.prj},{NB=DST-6-24},{PN=DST-6-24},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=20},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.8 lbs (0.36 kg)},{LENGTH=2.25 in. (57.2 mm)},{WIDTH=1.88 in. (47.8 mm)},{HEIGHT=1.45 in. (36.8 mm)},{SHA256=k7yhKVzVlKyaGBCiozvOdcwWSG/OCnH/57yiJHJpn9I=},{INAME=00392__dst2d6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_6_24 - Signal Transformer
Bill of material
DST-6-24
PN
Part Number
DST-6-24
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
20
VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.8 lbs (0.36 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.88 in. (47.8 mm)
HEIGHT
Height
1.45 in. (36.8 mm)