??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
KCC Precision
説明
DSU Holder ST7 - 真空ユニット
部品表
HMM-U-7-6
ND
パッド内径
mm
TYPE
パッドタイプ
B
ストローク
ST
mm
L
85.500 mm
L1
2.500 mm
D1
3.400 mm
L2
3.500 mm
D2
2.400 mm
L3
7.000 mm
D3
5.600 mm
L4
mm
D4
mm
L5
13.000 mm
D5
10.400 mm
H
13.000 mm
VERS
mm
TT
5.000 mm
BH
3.000 mm