??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
Stückliste
HARTING 09670007146
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670007146
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm², AWG 28 ... AWG 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm², AWG 28 ... AWG 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 000 7146
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.09 mm²
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000, D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm², AWG 28 ... AWG 24
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm², AWG 28 ... AWG 24, DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink