DSV-2
IPR
Grippers
Accessories Gripper
Double check valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipr/greifer/zubehoer_greifer_allgemein/dsv_ventil/dsv2.prj},{NB=DSV-2},{ARTNR=15260000},{TYP=DSV},{MODEL=2},{AS=G 1/8\"},{DN=4.00},{KV=0.53},{PV=0.5 - 10},{M=0.11},{CTN=84799020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
DSV-2 - Double Check Valve
Bill of material
DSV-2
ARTNR
Part-No.
15260000
TYP
Type
DSV
MODEL
Model
2
AS
Port
G 1/8"
DN
DN Nominal Width
4.00
mm
KV
0.53
m³/h
PV
Pressure Rate
0.5 - 10
bar
M
Weight
0.11
kg
CTN
Customs Tariff Number
84799020