품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
DT0522908
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/dt_asmtab.prj},{NB=DT0522908},{PN=DT0522908},{PN1=0622808py},{DIA=5},{D=5.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{CAP=1000},{HUB=2-3/16},{H=2.188},{BORE=1-3/16},{ID=1.188},{BEARING=1/2},{WEIGHT=-},{ROLLER=Pedestal Precision Ball},{ROLLER1=29},{D1=3.875},{D2=1.750},{R=0.475},{PPATH=dt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
DT - Heavy Duty Glass Filled Wheel
Bill of material
DT0522908
PN
Part No.
DT0522908
DT0522908
DIA
Wheel Diameter
5
5
인치
WIDTH
Tread Width
2
인치
CAP
Capacity
1000
1000
lbs.
HUB
Hub Length
2-3/16
인치
BORE
Bore ID
1-3/16
인치
BEARING
Bearing ID
1/2
1/2
WEIGHT
Weight
-
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Pedestal Precision Ball
Pedestal Precision Ball
TEMPR
Temperature Range
-20°F to +350°F
HARD
Hardness
75-80 Shore D