??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
DT - Heavy Duty Glass Filled Wheel
Bill of material
DT0522908
PN
Part No.
DIA
Wheel Diameter
Дюйм
WIDTH
Tread Width
2 Дюйм
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
2-3/16 Дюйм
BORE
Bore ID
1-3/16 Дюйм
BEARING
Bearing ID
WEIGHT
Weight
- lbs.
ROLLER
Bearing Type
TEMPR
Temperature Range
-20°F to +350°F
HARD
Hardness
75-80 Shore D