??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DTM425 - appareils RFID compacts avec interface CANopen pour engins mobiles
Nomenclature
DTM425
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTM425: Tête de lecture / écriture ; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70 mm; Tempér
DESCLONG
Langbeschreibung
Tête de lecture / écriture ; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70 mm; Température ambiante -40...85 °C; IP 67; IP 69K
BN
Bestellnummer
DTM425
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTMHF GNRWCOUS03
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1