카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DTM426
ifm_electronic
Systems for mobile machines
250_020
250_020_020
250_020_020_100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/250/250_020/250_020_020/250_020_020_100/dtm426.prj},{NB=DTM426},{BN=DTM426},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e4/35/pc_dtm426ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e4/35/pc_dtm426ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DTM426: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70 mm; Umgebungstempera},{DESCLONG=Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70 mm; Umgebungstemperatur -40...85 °C; IP 67; IP 69K},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DTMHF GBRWCJUS03},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DTM426},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DTM426}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTM426 - RFID-Kompaktgeräte mit CANopen-Schnittstelle für mobile Anwendungen
Bill of material
DTM426
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTM426: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70 mm; Umgebungstempera
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70 mm; Umgebungstemperatur -40...85 °C; IP 67; IP 69K
BN
Bestellnummer
DTM426
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTMHF GBRWCJUS03
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1