??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DTR-C02PA-NMx - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
DTR-C02PA-NMK-139
ORDERNO
Numéro d’article
620-600-469
TYPE
Désignation
DTR-C02PA-NMK-139
PR
Gamme de produits
Capteurs de distance
OPR
Principe de fonctionnement
Miniature diffuse
RM
Domaine max.
1...30 mm
OR
Domaine de fonctionnement
1...30 mm
LS
Source lumineuse
LED, rouge 630 nm
H
Taille de boîtier
6 x 5 mm
HM
Matériau du boîtier
PBT
P
Polarité
PNP
O
Sortie
Light-on/IO-Link + 0.1...2.6 V
I
Interface
Through IO-Link
C
Autres/Articles spéciaux
PUR, 2 m, 4 wire
SV
Tension d'alimentation
10...30 V
PO
Polarité + Sortie
PNP, Light-on/IO-Link + 0.1...2.6 V
SA
Réglage sensibilité
Non
SFM
Fréquence de commutation max.
250 Hz
SRA
Réglage sensibilité
1...25 mm
TR
Plage de température
-25...+65 °C
R
Résolution
3.6 μm
RP
Répétabilité
± 2 mm
WG
Poids
18.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Infos
Détails du produit