??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
DUE EVO - Miroir de conteneur intégré/semi-intégré ou externe. Éclairage 2 côtés
Nomenclature
SP10101000
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
SP10101000
L
Largeur
cm
X
cm
FINTYPE
Type Finition
FIN
Finition
WATT
Watt
18
LUMEN
Lumen/mt
1700
BUILTIN
Options de montage
FRAMEFIN
Finition corniche
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
SP10101000
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mi.W/Li. Mi.3+3 Sat.B. SP10101000
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L58.5xH81.7xP15 000 Metal grey
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror cabinets with lights Mi.3+3mm Satin bor. Prod. No.: SP10101000 L58.5xH81.7xP15 Alum. 000 Metal grey
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163720814
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
81.7 cm
DEPTH
Profondeur
15 cm
WEIGHT
Poids
23.9 kg
SER
Gamme
Miroirs
LINE
Line
Mirror cabinets with lights
MOD
Modèle
SP10101000
INTRACODE
Intrastat Code
94036090
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 3+3 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satin border
GROUPROD
Regroupement de produits
SP10
FINP
Finitions panneaux
000 Metal grey
STRUT
Structure du matériau
Aluminium