??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
DUE EVO - Specchio contenitore da incasso/semiincasso o esterno. Illuminazione 2 lati
Lista materiale
SP10101000
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
SP10101000
L
Larghezza
cm
X
cm
FINTYPE
Tipo finitura
FIN
Finitura
WATT
Watt
18
LUMEN
Lumen/mt
1700
BUILTIN
Opzioni di montaggio
FRAMEFIN
Finitura Cornice
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
SP10101000
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Mi.W/Li. Mi.3+3 Sat.B. SP10101000
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L58.5xH81.7xP15 000 Metal grey
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror cabinets with lights Mi.3+3mm Satin bor. Prod. No.: SP10101000 L58.5xH81.7xP15 Alum. 000 Metal grey
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8033163720814
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
81.7 cm
DEPTH
Profondità
15 cm
WEIGHT
Peso
23.9 kg
SER
Serie
Specchi
LINE
Line
Mirror cabinets with lights
MOD
Modello
SP10101000
INTRACODE
Codice Intrastat
94036090
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 3+3 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satin border
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
SP10
FINP
Finiture Pannelli
000 Metal grey
STRUT
Struttura Del Materiale
Aluminium