??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
DUE EVO - Spiegel zum Einbau-/Halbeinbau- oder zur Außenmontage. 2-seitige Beleuchtung
Stückliste
SP10101000
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
SP10101000
L
Breite
cm
X
cm
FINTYPE
Ausführung Abdeckplatte
FIN
Ausführung
WATT
Watt
18
LUMEN
Lumen/mt
1700
BUILTIN
Montagemöglichkeiten
FRAMEFIN
Ausführung Rahmen
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
SP10101000
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mi.W/Li. Mi.3+3 Sat.B. SP10101000
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L58.5xH81.7xP15 000 Metal grey
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror cabinets with lights Mi.3+3mm Satin bor. Prod. No.: SP10101000 L58.5xH81.7xP15 Alum. 000 Metal grey
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8033163720814
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
81.7 cm
DEPTH
Tiefe
15 cm
WEIGHT
Gewicht
23.9 kg
SER
Serie
Spiegel
LINE
Line
Mirror cabinets with lights
MOD
Modell
SP10101000
INTRACODE
Intrastat Code
94036090
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 3+3 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satin border
GROUPROD
Produktgruppe
SP10
FINP
Ausführungen Paneele
000 Metal grey
STRUT
Materialstruktur
Aluminium