??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 37
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex plate wheels 05B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
202308026
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D2
mm
KG
kg
B2
8.3 mm
B1
b1
2.7 mm
C
0.8 mm
R3
r3
8 mm