??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 68
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex plate wheels 08B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
202340041
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D2
mm
KG
kg
B2
21 mm
B1
b1
7 mm
C
1.3 mm
R3
r3
13 mm