??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 42
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex sprockets 10B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
102350028
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
26 mm
B1
b1
9.0 mm
C
1.6 mm
R3
r3
16 mm