??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DV1320 - Signalleuchten
Bill of material
DV1320
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1320: 3-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 180 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
DESCLONG
Langbeschreibung
3-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 180 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 3 x 4 LED; Anzahl der digitalen Eingänge 4; IO-Link; IP 65
BN
Bestellnummer
DV1320
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-3/Standard
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1